Publier vos produits
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Traduit par Google,

    Les interrupteurs de la série Cat ® CTX sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères nécessitant la fiabilité et la facilité d'utilisation d'un interrupteur de contacteur de puissance.

    La détection de tension et le contrôle du système sont effectués via un microcontrôleur MX-60 de pointe situé sur la porte de l'armoire.

    Spécification
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATS_CTX
    • Famille de produitsPower distribution
    • Groupe de produitsAutomatic transfer switches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Nom UNSPSCSwitchgear systems
    • Code UNSPSC39121105
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • Code CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Numéro OmniClass23-35 37 11
    • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL