Publier vos produits
CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

Traduit par Google,

Caterpillar est le plus grand fabricant de groupes électrogènes au monde, offrant la plus large gamme de spécifications disponibles. Si vous avez besoin d'un groupe électrogène à gaz avec un potentiel de puissance de 50 à 10,00 ekW, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que nos groupes électrogènes à gaz sont construits selon des normes de classe mondiale, pour un rendement élevé, une faible consommation de carburant et des émissions mondiales. conformité. Les groupes électrogènes à gaz Cat® sont disponibles dans une gamme d'options pour répondre à vos besoins en énergie. Il est donc simple de sélectionner le groupe électrogène à gaz adapté à votre application et de l'installer.

GÉNÉRATEURS À GAZ - ALIMENTATION CONTINUE, PRIME OU STANDBY
Pour un service d'alimentation continu, principal ou de secours, les groupes électrogènes à gaz commerciaux et industriels Cat fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus exigeantes. Chaque groupe électrogène à gaz Cat est conçu, conçu et fabriqué pour des performances optimales. Tous les principaux composants sont testés individuellement ; et une fois le groupe électrogène assemblé, l'unité complète est testée à et au-dessus de 100 % de la charge nominale pour le fonctionnement et la sécurité.

Un groupe électrogène de marque Cat offre un énorme avantage par rapport à toutes les autres marques : ils sont tous accompagnés du service expert et de l'assistance complète de votre concessionnaire Cat® le plus proche. Cela commence par une livraison rapide et se poursuit tout au long de la durée de vie du groupe électrogène à gaz.

Spécification
  • Generator Set Package 

    • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
    • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

    Cat® Gas Engine

    • Designed and optimized for low fuel consumption 
    • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

    Cat Alternator 

    • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
    • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

    EMCP 4 Control Panels

    • User-friendly interface and navigation 
    • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
    • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

    Warranty 

    • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
    • Extended service protection is available to provide extended coverage options

    Worldwide Product Support 

    • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
    • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gas-Generator-CG132B8-60Hz
  • Famille de produitsGas Generator Sets
  • Groupe de produits60 Hz
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)85
  • Largeur (pouces)70
  • Profondeur (pouces)122
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Lbs)12610
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie Amérique du Sud Asie