Publier vos produits
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response

    G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response

    Traduit par Google,

    Caterpillar est le plus grand fabricant de groupes électrogènes au monde, offrant la plus large gamme de spécifications disponibles. Allant de 50 à 4 050 ekW (50 à 4 500 kVA) dans une seule unité, nos groupes électrogènes à gaz sont faciles à sélectionner, à autoriser et à installer. Nos groupes électrogènes à gaz industriels et commerciaux ont fait leurs preuves pour un fonctionnement fiable avec une large gamme de combustibles gazeux, notamment le gaz naturel, le biogaz provenant des décharges et des digesteurs, le gaz de houille, le propane et les combustibles alternatifs. Nous construisons des systèmes d'alimentation durables et à faible coût du cycle de vie que nous intégrons aux commandes, aux systèmes d'échappement, au train de carburant, aux skids de refroidissement et d'alimentation combinés et à l'appareillage de commutation.

    GÉNÉRATEURS À GAZ - ALIMENTATION CONTINUE, PRIME OU STANDBY
    Pour un service d'alimentation continu, principal ou de secours, les groupes électrogènes à gaz commerciaux et industriels Cat fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus exigeantes. Chaque groupe électrogène à gaz Cat est conçu, conçu et fabriqué pour des performances optimales. Tous les principaux composants sont testés individuellement ; et une fois le groupe électrogène assemblé, l'unité complète est testée à et au-dessus de 100 % de la charge nominale pour le fonctionnement et la sécurité.

    Un groupe électrogène de marque Cat offre un énorme avantage par rapport à toutes les autres marques : ils sont tous accompagnés du service expert et de l'assistance complète de votre concessionnaire Cat® le plus proche. Cela commence par une livraison rapide et se poursuit tout au long de la durée de vie du groupe électrogène à gaz.

    Spécification
    • Generator Set Package 

      • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cat Energy Control System (ECS)

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gas-Generator-G3520-60Hz
    • Famille de produitsGas Generator Sets
    • Groupe de produits60 Hz
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)226
    • Largeur (pouces)94
    • Profondeur (pouces)336
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48502
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Nom UNSPSCGas generators
    • Code UNSPSC26111604
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
    • Titre OmniClassGas Generator Sets
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie Amérique du Sud Asie