Publier vos produits
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Traduit par Google,

Le Cat ® MMC-S est conçu pour les installations industrielles/commerciales. Le MMC-S intégrera une variété de sources d'énergie traditionnelles et renouvelables pour fournir une surveillance et un contrôle globaux des actifs. Ces actifs peuvent être soit situés dans une installation commune, soit répartis sur une région plus large.

Spécification
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Spécifications techniques
  • Réference unique.MMC-S
  • Famille de produitsPower distribution
  • Groupe de produitsMicrogrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1014
  • Largeur (mm)873
  • Profondeur (mm)323
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)75
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL