Publier vos produits
Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

Traduit par Google,
Charnières invisibles 3D : garanties par des tests de durabilité stricts et testées pour les portes coupe-feu jusqu'à 120 minutes, 1131s est encore plus polyvalente grâce au large espace entre ses ailes.
Spécification
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model1131s
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 1131s
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)32
  • Profondeur (mm)29
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors