Publier vos produits
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Traduit par Google,
Charnières invisibles pour portes\meubles. Particulièrement adapté à la réalisation de tables extensibles, de portes d'une large gamme de meubles à ouvertures rabattables ou latérales et autres applications techniques spécifiques.
Spécification
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.CEAM_hinges_model829
  • Famille de produitsDoor hinges
  • Groupe de produitsDoor hinges 829
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69.8
  • Largeur (mm)15.9
  • Profondeur (mm)23
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors