Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Cembrit Cover/Metro* C 210

No d'article: cover_c-210
Fabricant: Cembrit
Famille de produits: Facade
Groupe de produits: Boards
Profondeur (mm): 8
Date de publication: 2018-09-25
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (3)

Cembrit Cover/Metro* allie une plaque de base grise en fibres-ciment, avec une couche de peinture acrylique opaque. Vous pouvez choisir parmi 26 couleurs standards, et plus de 2000 couleurs NCS®©. Les panneaux Cembrit Metro/Cover sont la solution idéale si vous êtes à la recherche des couleurs les plus intenses, et du design le plus audacieux.

*Le produit Metro est certifié au CSTB

Caractéristiques techniques de Cembrit Cover
Cembrit Cover se prête à une installation sur des structures portantes en bois, en acier ou en aluminium.
Il est posé sur une façade ventilée laissant un passage d’air d’au moins 20 mm.
Pour obtenir les instructions de montage complètes, merci de vous rendre sur Cembrit.com ou de contacter le magasin Cembrit le plus proche.

Dimensions standard des panneaux Cembrit Cover :
• 8x1192x2500 mm
• 8x1192x3050 mm
• 8x1250x2500 mm
• 8x1250x3050 mm

Cembrit Small Module :
• 8x292x1192 mm
• 8x592x1192 mm
• 8x292x2392 mm
• 8x592x2392 mm
• 8x592x2992 mm

Propriétés Cembrit Cover :
• Poids : 15,4 kg/m2
• Densité, sec, moyenne (EN 12467) : ≥1 550 kg/m3
• Catégorie, classe selon la norme EN 12467 : NT A4 I
• Résistance au feu selon la norme EN 13501 : A2-s1, d0


Materiau principal: Fibercement
Materiau secondaire:
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Hungary

Catégorie de BIMobject: Murs - Parois extérieures
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Code: L5
Uniclass 1.4 la description: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 la description: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Nom Valeur
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®