Les terminaisons de toit concentriques InnoFlue offrent une solution simple et efficace pour gérer les fumées et les évacuer par le toit rapidement et facilement. Conçues pour une température de 110 °C (230 °F), elles intègrent une prise d'air de combustion et un conduit d'évacuation en polypropylène homologué UL en un seul système, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et de construction sur chantier. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les terminaisons de toit concentriques InnoFlue sont très appréciées des installateurs professionnels.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |