Publier vos produits
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    Traduit par Google,
    Le système de revêtement extérieur CERACLAD Rainscreen est un assemblage de construction avancé à revêtement de céramique qui intègre une technologie éprouvée de protection contre la pluie. Développé pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, le système se compose de panneaux de parement préfinis et de clips de montage innovants et d'accessoires qui sont fabriqués et conçus pour la durabilité, la flexibilité et la facilité d'installation. Notre technologie exclusive combine un extérieur durable résistant aux intempéries avec une couche de ventilation interne qui permet à l'humidité de s'échapper. Constitués d'environ 45 % de matériaux recyclés, les panneaux sont 100 % recyclables, finis en usine sans COV et ne contiennent pas d'amiante. Le revêtement céramique inorganique de CERACLAD possède d'excellentes propriétés de blocage des UV pour protéger la couche colorée des rayons ultraviolets et minimiser la décoloration de la paroi extérieure. Les coûts d'entretien sont réduits en éliminant pratiquement le besoin de repeindre. Cette technologie est exclusive à CERACLAD.
    Spécification
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft(1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.creativ
    • Famille de produitsCERACLAD Siding Panels
    • Groupe de produitsCREATIV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3030
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_14
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panel cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE