Publier vos produits
Sho Sugi Ban - Triple Coated Panels
Sho Sugi Ban - Triple Coated Panels
Sho Sugi Ban - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Sho Sugi Ban - Triple Coated Panels

    Traduit par Google,

    Le revêtement en fibrociment CERACLAD avec la technologie de triple revêtement conserve la couleur originale de finition d'usine avec notre revêtement en céramique bloquant les UV, tandis que notre revêtement photocatalytique offre 365 jours d'autonettoyage.

    Développé pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, le système se compose de panneaux de revêtement à triple revêtement et de clips de montage innovants et d'accessoires qui sont fabriqués et conçus pour la durabilité, la flexibilité et la facilité d'installation.

    Notre technologie exclusive combine un extérieur durable résistant aux intempéries avec une couche de ventilation interne qui permet à l'humidité de s'échapper. Composés d'environ 45 % de matériaux recyclés, les panneaux sont 100 % recyclables, finis en usine sans COV et ne contiennent pas d'amiante. Le revêtement céramique inorganique de CERACLAD possède d'excellentes propriétés de blocage des UV pour protéger la couche colorée de finition en usine des rayons ultraviolets et minimiser la décoloration. du mur extérieur, qui est accompagné d'une garantie limitée de 20 ans sur la décoloration. Le revêtement photocatalytique offre un autonettoyage 365 jours par an.

    Cette technologie est exclusive à CERACLAD et réduit les coûts de construction, réduit considérablement les coûts de maintenance, prolonge la durée de vie de l'enveloppe du bâtiment et crée une différenciation sur le marché en termes de durabilité et de valeur.

    Spécification
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Vertical or Horizontal

          Coating Options: Triple Coated (2 colors)

            Joint Type: Caulkless T-Joint, Trim Joint

            Dimensions: W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

              Weight: 52 lb(23.4 kg)

              Spécifications techniques
              • Réference unique.sho-sugi-ban
              • Famille de produitsCERACLAD Siding Panels
              • Groupe de produitsWood Series
              • TypeObjet (objet simple)
              • Date de publication2022-12-02
              • Numéro d'édition1
              • Hauteur (mm)3030
              • Largeur (mm)455
              • Profondeur (mm)16
              En rapport
              • Matériel principalFibre ciment
              • Conçu enJapon
              • Fabriqué enJapon
              • Poids net (Kg)23.4
              Classification
              • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
              • Classification IFCCouverture
              • Nom UNSPSCPanels or paneling
              • Code UNSPSC30161505
              • Code Uniclass 2015Ss_25_20_14
              • Description de l'Uniclass 2015Composite panel cladding systems
              • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
              • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
              • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
              • Titre OmniClassComposite Wall Panels
              • Code CSI UniFormat IIB20
              • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE