Publier vos produits
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Traduit par Google,

    Lavabo avec trop-plein. Installation suspendue.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Famille de produitsComfort
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION