Publier vos produits
Elice 54x36 Bidet
Elice 54x36 Bidet

    Elice 54x36 Bidet

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu monotrou avec trop-plein et système de fixation dissimulé par le bas.

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      04 1854 1001 Bianco lucido
      04 1854 1021 Bianco satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elice_bidet_sospeso_54x36_0418541001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets