Publier vos produits
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Traduit par Google,

    Lavabo rectangulaire en céramique sans trop-plein avec vasque

    À gauche. Installation : suspendue sur le côté long, autoportante ou sur un meuble.

    Vernis à ongles antibactérien Cataglaze+.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks