Publier vos produits
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX

    Elice 45x25 DX

    Traduit par Google,

    Lavabo rectangulaire en céramique sans trop-plein, avec bassin à droite.

    Installation : suspendue sur le côté long, posée au sol ou sur un meuble. Émail

    Cataglaze+ antibactérien.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      04 2048 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Elice_lavabo_sospeso_45x25_DX_0420481001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks