Publier vos produits
Premium 120x47
Premium 120x47
Premium 120x47

    Premium 120x47

    Traduit par Google,

    Évier avec trop-plein. Installation suspendue, autoportante, sur meuble ou structure métallique.


    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 02 2120 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PREMIUM_lavabo_sospeso_120X47_0221201001
    • Famille de produitsPremium
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks