Publier vos produits
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35
Premium 45x35

    Premium 45x35

    Traduit par Google,

    Évier sans trop-plein. Installation suspendue ou autoportante.


    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      02 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2045 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PREMIUM_lavabo_sospeso_45x35_0220451001
    • Famille de produitsPremium
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION