Publier vos produits
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16

    Sfera Ø42 h16

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation autonome.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 2343 0001 Bianco lucido

      05 2343 0021 Bianco satinato

      05 2343 0022 Nero satinato

      05 2343 0023 Cemento satinato

      05 2343 0028 Acqua satinato

      05 2343 0029 Sabbia satinato

      05 2343 0030 Lino satinato

      05 2343 0031 Seta satinato

      05 2343 0032 Tortora satinato

      05 2343 0041 Argento-Bianco

      05 2343 0042 Oro-Bianco

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_lavabo_appoggio_42_H_16_0523430001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks