Publier vos produits
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40

    Sfera Ø40

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation encastrée ou sous comptoir.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 2440 0001 Bianco lucido

      05 2440 0021 Bianco satinato

      05 2440 0022 Nero satinato

      05 2440 0023 Cemento satinato

      05 2440 0029 Sabbia satinato

      05 2440 0030 Lino satinato

      05 2440 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_lavabo_incasso_40_H_14_0524400001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks