Publier vos produits
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    WC monobloc sans bride avec siphon mural transformable en siphon de sol via courbe technique

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Famille de produitsSfera
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION