Publier vos produits
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    Traduit par Google,

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo sans trop-plein. Installation autonome

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010459
    • Nom ETIMWashbasin top
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks