Publier vos produits
Zero 75x50

Zero 75x50

Traduit par Google,

Évier avec trop-plein. Installation suspendue, encastrée ou en armoire.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Spécifications techniques
  • Réference unique.ZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • Famille de produitsZERO
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION