Publier vos produits
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Traduit par Google,

    Lavabo carré en céramique sans trop-plein. Installation sur plan. Émail antibactérien Cataglaze+.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks