Publier vos produits
Zero 30X38

Zero 30X38

Traduit par Google,

Lavabo en céramique avec trop-plein. Installation suspendue. Émail antibactérien Cataglaze+.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Spécifications techniques
  • Réference unique.Zero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Famille de produitsZERO
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 11
  • Titre OmniClassSingle Sinks