Publier vos produits
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc

    Alvea 53x36 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système de chasse d'eau Silentech et fixation dissimulée par le dessous

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      06 1153 0001 Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALVEA_wc_sospeso_54X36_0611530001
    • Famille de produitsAlvea
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities