Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Zero 70 One-Piece Close Coupled Syphonic WC

No d'article: catalano_wc_zero_70x35x74_onepiece_cod_1MPZNOP00
Fabricant: Ceramica Catalano
Famille de produits: Zero
Groupe de produits: WC
Largeur (mm): 350
Hauteur (mm): 740
Profondeur (mm): 700
Date de publication: 2019-05-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

Zero 70 One-Piece Wc, made from a single piece of ceramic, has a large bowl and is marked by an essential design that makes cleaning easier improving hygiene. It is finished with Cataglaze®, our high performance coating.  

One-Piece Close Coupled Syphonic WC outlet to Floor 

Toilet Pan Cod.:1MPZNOP00

Dual flush device (4,8/3 L) (1,28/0,8 gpf) Cod.: 5BMZOP00 

Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Cod.:5ZECOF00



Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Fireclay
Créé en: Italy
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilets
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Appliance Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_40_15_90
Uniclass 2015 Description: Toilet systems
NBS Reference Code: 35-65-90
NBS Reference Description: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2030
CSI UniFormat II Title: Sanitary Waste
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
Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Color White
Depth 700
Height 740
Material CERAMIC
Mounting floorstanding
Width 350

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés