Publier vos produits
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Traduit par Google,

    Orinatoio sans monture.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Famille de produitsComfort
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)295
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION