Publier vos produits
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32

    Comfort 64x32

    Traduit par Google,

    Orinatoio sans monture.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • Famille de produitsComfort
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)640
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION