Publier vos produits
Italy 52 Wc
Italy 52 Wc

    Italy 52 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système d'évacuation Silentech et système de fixation dissimulé par le dessous.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 07 1152 0001 Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALY_wc_sospeso_52x37_0711520001
    • Famille de produitsItaly
    • Groupe de produitsWC
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION