Publier vos produits
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Traduit par Google,

    WC au mur avec système de chasse d'eau Silentech et fixation murale cachée. Siphon mural transformable en sol avec courbe technique.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Famille de produitsItaly
    • Groupe de produitsWC
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION