Publier vos produits
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Évier sans trop-plein. Installation autonome.


    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION