Publier vos produits
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système d'évacuation Silentech et système de fixation dissimulé par le dessous.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION