Publier vos produits
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système de chasse d'eau Silentech et système de fixation verticale

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets