Archi Terra se distingue par ses tons naturels et beiges, et ouvre la voie avec son design innovant imitant les lattes de bois. Sa surface mate offre un fini naturel et une connexion plus intime avec la nature grâce à des graphismes haute définition. La série Archi réinvente la modernité et le lien avec la nature dans chaque carreau. Découvrez l'équilibre parfait entre design innovant et durabilité, garanti par notre garantie.
Spécification
Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular.
Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.83 cm