Publier vos produits
Alamy Grey 60X60

Alamy Grey 60X60

Traduit par Google,
Conçu comme un parquet classique, ce revêtement de sol associe des lames aux teintes variées et à la finition brillante, offrant un produit intemporel et élégant d'un excellent rapport qualité-prix. Disponible en deux coloris : une teinte bois traditionnelle pour les espaces chaleureux et des tons gris qui illuminent n'importe quelle pièce. Créez dès maintenant l'espace idéal en toute sérénité grâce à notre garantie de 10 ans.
Spécification
  • Name: ALAMY GREY 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.203091-alamy-grey-60x60
  • Famille de produitsMadera
  • Groupe de produits60X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord