Publier vos produits
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12

    PERFORATED BLOCK 12

    Traduit par Google,
    Cette brique est un élément de maçonnerie en céramique de catégorie P, destiné aux applications de maçonnerie protégée. Elle est spécialement conçue pour les murs porteurs, ainsi que pour les cloisons intérieures et extérieures nécessitant une isolation acoustique, une performance thermique et une résistance au feu. Elle peut être posée avec des joints de mortier classiques.
    Spécification

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BLOQUE_PERFORADO_12
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsBricks
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
    • Titre OmniClassCommon Bricks