Publier vos produits
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Traduit par Google,

    La brique céramique Carrobrick est utilisée pour la construction de cloisons, de chambres à air, le plâtrage de piliers, etc.

    Spécification
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SUPERENVA_7
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsBricks
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Nom UNSPSCCeramic bricks
    • Code UNSPSC30131602
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
    • Titre OmniClassCommon Bricks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION