Publier vos produits
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11

    Carrobrick TRIPLE 11

    Carrobrick ceramique utilisé pour le montage de murs, cloisons, chambres à air, plâtrage des piliers, etc … avec le sistem d`haute isolation acoustique SILENSIS
    Spécification
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Nom: CARROBRICK 11. Résistance à la compression ≥ 5 N/mm2. Densité apparente 725kg/m3. Masse mínimale 11.600 gr. Durabilité (Résistance au gel) F0. Conductivité thermique 0,29 W/mk. Expansion par humidité ≤ 0,5 mm/m. Réaction au feu A1. Prise 0,15 N/mm2. Mesures (mm) 500 x 110 x 330. 6 unités m2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIPLE_11
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsBricks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCCeramic bricks
    • Code UNSPSC30131602
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
    • Titre OmniClassCommon Bricks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION