Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

No d'article: A6257
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Bath-Shower Mixers
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 1.79

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Description: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Description: Bath manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-07
NBS Reference Description: Bath Water Supply Fittings
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nom Valeur
Color Steel
Depth 63
Height 185
Material Brass
Width 185

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés