No d'article: | A6729 |
---|---|
Fabricant: | Ceramica Dolomite |
Famille de produits: | Sanitary |
Groupe de produits: | Shower mixers |
Date de publication: | 2018-12-07 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.idealstandard.it |
Description technique: | http://www.idealstandard.it |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4015413339339 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/ceramicadolomite/product/a6729
Materiau principal: | Brass |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | |
Fabriqué en: | |
Poids net (kg): | 0.34 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Douches |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L8212 |
Uniclass 1.4 la description: | Fittings |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 la description: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_78 |
Uniclass 2015 la description: | Shower manual water supply sets |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference la description: | Shower Mixers |
Numéro OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titre OmniClass: | Faucets |
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®