Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

No d'article: B0140
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Shower mixers
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 1.97

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L8212
Uniclass 1.4 la description: Fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 la description: Shower manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nom Valeur
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Brass

BIMobject®