Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

No d'article: B9362
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Shower Head Set
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 0.81

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Description: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description: Shower fittings package
NBS Reference Code: 35-06-80
NBS Reference Description: Shower Fittings Packages
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nom Valeur
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés