Publier vos produits
ARIANEXT COMPACT M LINK

ARIANEXT COMPACT M LINK

Traduit par Google,

ARIANEXT COMPACT M LINK est la nouvelle pompe à chaleur air-eau monobloc de CHAFFOTEAUX, qui garantit une compacité maximale. Le réfrigérant R-410A est complètement enfermé dans l'unité extérieure, et entre l'unité extérieure et intérieure il ne circule que de l'eau : ARIANEXT COMPACT M LINK est capable de chauffer et de refroidir l'environnement et de produire de l'eau chaude sanitaire avec une efficacité maximale même dans des conditions climatiques difficiles, déjà A +++ Ready (A +++ est la classe énergétique la plus élevée pouvant être déclarée à partir de 2019 pour le chauffage Dans le même fichier 8 modèles sont disponibles (disponibles en version monozone et bizone) :

  • LIEN ARIANEXT COMPACT 40M
  • LIAISON ARIANEXT COMPACT 40M 2Z
  • LIEN ARIANEXT COMPACT 50M
  • LIAISON ARIANEXT COMPACT 50M 2Z
  • LIEN ARIANEXT COMPACT 70M
  • LIAISON ARIANEXT COMPACT 70M 2Z
  • LIEN ARIANEXT COMPACT 70 MT
  • LIAISON ARIANEXT COMPACT 70 MT 2Z
Spécification
  • Air / water monoblock inverter heat pump for heating / cooling and domestic hot water production. Monoserpentine kettle integrated in the 180l indoor unit with increased exchange surface for an always efficient and extremely fast hot water production. Expansion tank 8l plant always integrated as standard in the indoor unit. High efficiency circulator for maximum energy saving. Extremely efficient even in cold climates and 2 kW 2-stage integrative heaters for guaranteed comfort in all situations. Always connected thanks to the standard Gateway, with remote control and consumption monitoring for a temperature zone. Sensys system manager and external temperature control probe always included as standard. Photovoltaic function to make the most of self-produced energy. Very high COP, up to 5.15 in nominal conditions. Extremely quiet, with a nominal sound power of the outdoor unit up to 58 dB (A). Photovoltaic function to make the most of self-produced energy. For complete specifications (for each version), please refer to the CHAFFOTEAUX website (see links).
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARIANEXT-COMPACT-M-LINK
  • Famille de produitsHeat Pumps
  • Groupe de produitsAir/Water Split Heat Pumps for Heating, Cooling and Domestic Hot Water
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)201.987
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 11 11
  • Titre OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps