Publier vos produits
London

London

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Chaise moderne aux formes nettes et géométriques. La base enduite de poudre complète le caractère original du meuble. Ils s'intègrent parfaitement dans les intérieurs privés et publics.
Spécifications techniques
  • Réference unique.london
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsArmchairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS