Publier vos produits
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Traduit par Google,
    Support d'équipement mural robuste


    • 12-24 filetages laminés sur un espacement de 5/8"-5/8"-1/2" (15,9 mm -15,9 mm - 12,7 mm), des deux côtés
    • Les espaces de montage en rack sont marqués et numérotés
    • Fabriqué en aluminium léger à haute résistance
    • Comprend (50) vis de montage #12-24. Les racks peints en noir sont livrés avec des vis noires ; les autres racks sont livrés avec des vis en zinc
    • Peut supporter jusqu'à 350 lb (158,8 kg) lorsqu'il est solidement fixé au mur ou au panneau arrière


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsWall-Mount Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution