Publier vos produits
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Traduit par Google,
Cette étagère a été ajoutée à la suite de demandes d'utilisateurs de nos populaires racks standard 6"D (150 mm). L'étagère contient des équipements lourds tels que des imprimantes laser, de gros processeurs, des blocs d'alimentation, etc. Cette étagère peut également être montée sur le rack à deux montants Seismic Frame®. La version 19" contient des équipements jusqu'à 17,75" L x 19,8" P (450,9 mm x 503,4 mm). Convient aux racks standard 6”D (150 mm) et aux racks à deux montants Seismic Frame®. Fabriqué en aluminium solide et léger ; supporte jusqu'à 200 lb (90,7 kg).

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-heavy_duty_shelf_6
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRack Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCNetwork cable
  • Code UNSPSC26121609
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution