Publier vos produits
TELCO-Style Cable Runway
TELCO-Style Cable Runway

    TELCO-Style Cable Runway

    Traduit par Google,

    Le chemin de câble de style TELCO comprend les dimensions standard TELCO requises pour répondre à certaines spécifications et applications de central téléphonique.

    Construction similaire à notre Universal Cable Runway (série 10250). Les longerons latéraux mesurent 1 1/2" x 3/8" x 0,065" (38 mm x 9,53 mm x 1,65 mm) et les traverses mesurent 1/2" x 1" x 0,065" (12,7 mm x 30 mm x 1,65 mm) soudés à intervalles de 9" (230 mm).

    • La longueur totale est de 9' 8-1/2"116.5" (2959 mm) ou 4' 5-1/2"/53.5" (1359 mm) pour se conformer aux normes TELCO-Style
    • Emballé individuellement pour éviter les rayures et les dommages
    • Les meilleures pratiques d'installation incluent le kit d'élévation de piste


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-telco_cable_runway
    • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément de Distribution
    • Code Uniclass 2015EF_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
    • Code CSI MasterFormat 201426 01 10
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution