Publier vos produits
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted

    NOLA Blend - Mississippi Handcrafted

    Traduit par Google,

    La brique NOLA Blend, issue de la collection artisanale de Cherokee Brick, est une brique vibrante et richement colorée qui capture l'esprit et le charme de l'architecture de La Nouvelle-Orléans. Fabriquée en argile du Mississippi de première qualité, sa pâte rouge profond se distingue par sa chaleur et son caractère naturels. Rehaussée de touches de noir, de beige et de blanc, la brique NOLA Blend offre un aspect magnifiquement varié et dynamique. Véritable brique vieillie, elle présente des bords usés et une surface patinée, créant l'aspect d'une brique historique récupérée avec la résistance de matériaux neufs. Idéale pour ajouter une touche d'audace et un style intemporel à tout projet.

    Spécification
    • NOLA Blend brick, tumbled red brick, Mississippi clay brick, handcrafted brick, red brick with black and white, Cherokee Brick Handcrafted Collection, vintage-style brick, salvaged look brick, vibrant red brick, textured brick exterior

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nola-blend-mississippi-handcrafted-brick
    • Famille de produitsBrick
    • Groupe de produitsMississippi Handcrafted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExpanded clay
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks