Publier vos produits
Old Birmingham - Architectural Collection

Old Birmingham - Architectural Collection

Traduit par Google,
Old Birmingham (Smooth) est issue de notre collection Architecturale. Créant des structures fonctionnelles et esthétiques, notre collection Architecturale offre une durabilité exceptionnelle et une palette de couleurs homogène pour tout projet commercial. De plus, toutes nos briques peuvent être utilisées dans des projets à usage mixte. Il est fréquent que les architectes utilisent une brique de l'une de nos collections résidentielles en association avec une brique de notre collection Architecturale. Le résultat est une structure haut de gamme, attrayante, respectueuse de l'environnement et à l'aspect soigné. Disponible en texture lisse ou velours, cette collection se décline dans une large gamme de couleurs, dont des pastels, des tons terre, des gris et du noir. Faites en sorte que votre projet de construction se démarque avec Cherokee Brick.
Spécifications techniques
  • Réference unique.old-birmingham-architectural-collection-brick
  • Famille de produitsBrick
  • Groupe de produitsArchitectural Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks