Publier vos produits
Old Pearl River - Georgia Handcrafted
Old Pearl River - Georgia Handcrafted

    Old Pearl River - Georgia Handcrafted

    Traduit par Google,

    Old Pearl River, de la collection artisanale de Cherokee Brick, est une brique aux tons chauds et neutres, déclinée dans une palette de couleurs sable douces avec de légères variations de beige et de brun clair. Sa finition vieillie offre un aspect patiné et usé par le temps, avec des bords arrondis et une texture de surface imitant l'aspect de la brique de récupération. Son esthétique artisanale fait d'Old Pearl River un choix idéal pour créer un charme rustique et une élégance typique du Sud, tant pour les espaces résidentiels que commerciaux. Avec ses tons terreux et chaleureux et sa finition artisanale, elle s'harmonise parfaitement avec une large gamme de matériaux et de styles.

    Spécification
    • Old Pearl River brick, tan brick, neutral brick, tumbled brick, handcrafted brick, reclaimed look brick, Cherokee Brick Handcrafted Collection, rustic style brick, weathered brick, soft beige brick

    Spécifications techniques
    • Réference unique.old-pearl-river-georgia-handcrafted-brick
    • Famille de produitsBrick
    • Groupe de produitsGeorgia Handcrafted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExpanded clay
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks