Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Mixing Valve, for Patient Care Applications, 116.893.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Mixing Valve, for Patient Care Applications, 116.893.AB.1T

Traduit par Google,
  • Centres : Trou unique (plaques de pont de 4" et 8" disponibles, voir Accessoires)
  • Gamme de robinets : HyTronic pour les soins aux patients
  • Finition : Chrome poli
  • Mélangeur : Mélangeur à contrôle de température interne dissimulé
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CA avec système d'alimentation de secours (EBPS)
  • Détails de l'alimentation : Le système d'alimentation de secours intégré (EBPS) protège contre les pannes de courant ; transformateur 12 volts CA requis (à commander séparément)
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Valve : interne Spécifications de l'antenne : gain maximal de l'antenne : −5,47 dBi, plage de fréquences : 2 400-2 500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-893-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic for Patient Care Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets